Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0161 - Volant plein en aluminium
Nomenclature
K0161.0080X10
BESTKIPP
Référence
K0161.0080X10
AUSF
Modèle
sans poignée cylindrique, moyeu sans rainure
D1
Diamètre
80 mm
D2
Diamètre
10 mm / inch
D3
Diamètre
26 mm
L1
Longueur
16 mm
L3
Longueur
31 mm
B3
Largeur
3 mm
T
Profondeur
11.4 mm
GEW
Poids environ
0.1466 kg
GRIFF1
Poignée fixe
-
GRIFF2
Poignée tournante
-
ZEICHNUNG
Vues
Vue de schéma
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245068258
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.